过滤器
可提供以下规格的过滤器:
- 1/8 至 1/2 in.(3 至 12 mm)
- –40°F (–40°C) 至 900°F (482°C)
- 316 或 316L VAR 不锈钢
- 3000 psig (206 bar)
- 最大流量 30 至 600 std L/min(1 至 21 std ft3/min)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
There are currently no available products.