text.skipToContent text.skipToNavigation

필터

이 사양에 사용 가능한 필터:

  • 1/8~1/2인치(3~12 mm)
  • –40°F(–40°C)~900°F(482°C)
  • 316 또는 316L VAR 스테인리스강
  • 3000 psig(206 bar)
  • 최대 유량 30~600 std L/min(1~21 std ft3/min)

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

필터:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

현재 사용 가능한 제품이 없습니다.
이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.