橡胶软管 — 橡胶软管,PB 系列
可提供以下规格的橡胶软管:
- 1/4 至 1 in.
- –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C)
- 光滑内孔丁腈橡胶内管
- 80 psig (5.5 bar) 至 350 psig (24.1 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
PB-12-250 丁腈橡胶 - - - - PB-4-250 丁腈橡胶 - - - - PB-6-250 丁腈橡胶 - - - - PB-8-250 丁腈橡胶 - - - - PB-4-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-6-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-8-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-8-YW 丁腈橡胶 - - - - PB-12 丁腈橡胶 - - - - PB-12-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-12-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-16 丁腈橡胶 - - - - PB-4 丁腈橡胶 - - - - PB-4-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-4-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-6 丁腈橡胶 - - - - PB-6-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-6-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-6-YW 丁腈橡胶 - - - - PB-8 丁腈橡胶 - - - - PB-8-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-8-GR 丁腈橡胶 - - - - K-PB-16-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-12-GY 丁腈橡胶 - - - - PB-4-GY 丁腈橡胶 - - - - PB-8-GY 丁腈橡胶 - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时