调压阀
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
备件和附件 — KPR 系列重新组装成套件您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料最大进气口压力压力控制范围孔口孔口配置
9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig (0.68 bar) 和 0-25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时