Swagelok® M200 Orbital Welding System
For projects requiring a consistent and efficient approach to welding, the Swagelok M200 orbital welding system offers precision and control combined with easy-to-use touchscreen operation. It provides cost-effective, reliable orbital gas tungsten arc welds (GTAW) for both tubing and pipe.
View Welding System EquipmentDesigning and assembling critical fluid systems often requires use of a modern welding system. With the Swagelok M200 welding system, it’s easy to make precise, consistent, quality orbital gas tungsten arc welds (GTAW) cost-effectively. The unit features a lightweight, portable power supply, supports a wide assortment of weld configurations, and is available with a selection of weld heads.
Available tools and accessories include tungsten electrodes, centering gauges, collets, fixtures, adapter cables, and thermal printer paper. The Swagelok orbital welding system also features real-time monitoring and recording capabilities, streamlining documentation for easy adherence to industry requirements.
Swagelok also offers orbital welding training for you and your team through your local sales and service center.
Have questions about orbital welding?
Catégories de systèmes de soudure
Alimentation électrique
Découvrez l’alimentation électrique Swagelok®, qui permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc avec électrode de tungstène fiables et régulières en atmosphère inerte.
Fixations et collets
Trouvez des fixations de têtes à souder, des blocs de fixation, des collets pour tubes, des inserts adaptateurs et des plaques latérales de fixation pour des résultats précis et répétables dans un grand nombre de configurations de soudage.
Matériel de soudure
Découvrez une gamme d’options pour le matériel de soudage – papier pour imprimante thermique, électrodes en tungstène, câbles adaptateurs de tête à souder et jauges de centrage, entre autres.
Têtes à souder
Explorez notre gamme de têtes à souder qui peuvent être utilisées sur des tubes de diamètres extérieurs très divers.
Welding System Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Pages 1-2. Tête de soudage série 40: disponible pour diamètres extérieurs allant de 38,1 à 104 mm (1 1/2 à 4 po.); Procure une solution de soudage idéale dans les industries des biotechnologies et des semi-conducteurs, entre autres; comprend un bloc de f
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Orbital Welding Training
Learn orbital welding principles, as well as Swagelok® M200 welding system setup, operation, and troubleshooting techniques from Certified Weld Inspectors (CWI) and Certified Weld Educators (CWE).
Explore Orbital Welding TrainingSwagelok Resources Curated for You
Tools for the Emerging Welding Workforce
The escalating welder shortage affects tomorrow’s global manufacturing. Automatic orbital welding can help combat the problem, but not without proper training. Learn what to look for in an orbital welding program to prepare your emerging workforce.
Find the Right Tool for the Job: Considerations for Plant Equipment
Which tools and equipment must plant operators and technicians keep on hand at all times? From advanced orbital welding systems to basic tube deburring tools, there are essential tools for every connection, and it pays to be prepared.
借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。
流体系统专业知识可提高实验室功能
了解世伟洛克的流体系统专业知识如何帮助渥太华大学在拥有加拿大唯一加速器质谱仪的高级研究中心改善其实验室功能。世伟洛克的轨道焊接培训有助于提高车间的焊接精度和生产效率。