焊接系统 — 夹具和夹箍
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
夹具和夹箍 — 管件夹片您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5UCI-06 5 系列 3/8 in. CWS-10UCI-16 10 系列 1 in. CWS-10UCI-08 10 系列 1/2 in. CWS-5UCI-08 5 系列 1/2 in. CWS-5UCI-10 5 系列 5/8 in. CWS-10UCI-12 10 系列 3/4 in. CWS-5UCI-02 5 系列 1/8 in. CWS-5UCI-04 5 系列 1/4 in. -
夹具和夹箍 — 夹具侧板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FSP1 5 系列 - CWS-5FSP2 5 系列 - -
夹具和夹箍 — 夹具块您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5TFB 5 系列 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm CWS-10TFB 10 系列 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm -
夹具和夹箍 — Micro-Fit® 夹箍您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5MWCI-08 5 系列 1/2 in.和 12 mm CWS-5MWCI-04 5 系列 1/8、1/4 in. 和 6 mm CWS-5MWCI-06 5 系列 3/8 in.,8 和 10 mm -
夹具和夹箍 — 转换接头插件您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号焊机系列卡套管尺寸
CWS-5FVCR-04 5 系列 - -
夹具和夹箍 — 焊头夹具您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号焊机系列卡套管尺寸
SWS-8MFA-04 8 系列 1/4 in. SWS-4MFB-04 4 系列 1/4 in.
产品供货情况(按商店位置分类)
小时