密封剂 — 管螺纹密封剂
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
密封剂 — 管螺纹密封剂 — PTFE 密封带您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - -
密封剂 — 管螺纹密封剂 — SWAK® 厌氧螺纹密封剂您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - -
密封剂 — 管螺纹密封剂 — 无 PTFE 管螺纹密封剂您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TFS-50 50 cm³ -65 至 300 °F(-53 至 148 °C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时