text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® 金属垫片面密封管接头 — 长接管

可提供以下规格的接头:

  • 1/8 至 1 in.(6 至 18 mm)
  • 对焊、承插焊、外焊、卡套管转换接头、盲接管
  • 316 或 316L 不锈钢、C-22 合金
  • 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 8500 psig (585 bar)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Part #
    Body Material
    Connection 1 Size
    Connection 1 Type
    Connection 2 Size
    Connection 2 Type
This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.