VCO® O 型圈面密封管接头 — 内螺纹接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
VCO® O 型圈面密封管接头 — 内螺纹接头 — 直通您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-VCO-7-2 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-12-VCO-7-12 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-VCO-7-6 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-16-VCO-7-16 316 不锈钢 1 in. VCO® O 型圈面密封接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-4-VCO-7-4 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-VCO-7-8 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时