世伟洛克® 锥面和螺纹接头(IPT 系列)
世伟洛克® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。
查看锥面和螺纹接头一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。
可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是所有锥面螺纹连接的标配,使得验证接头是否正确安装变得非常简单。除特别注明之外,内螺纹、中压和高压 C&T 接头、转换接头和连接配备了接管和套环。
是否想了解有关锥面和螺纹接头的更多信息?
锥面和螺纹接头类别
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 연료전지 운송 수단용 부품 선택 최적화 하기
수소 운송은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 선택에 달려 있습니다. 올바른 부품을 찾기 위해 필요한 것을 소개합니다.

사례 연구: 해양 석유 사업자
콘 & 쓰레드 피팅에서 FK 시리즈 피팅으로 전환이 어떻게 해양 석유 플랫폼 사업자가 설치 시간을 80%까지 줄이는 데 도움이 되었는지 소개합니다.
콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰할 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 316, 합금 625 및 합금 2507 재질의 콘 & 쓰레드 피팅이 있습니다. 진동 저항 연결구 부품으로서 NACE MR0175/ISO 15156을 총족하는 피팅들이 공급 가능합니다.