卡套管接头和转换接头 — 管帽和堵塞
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 38 mm)
- 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、PFA、C-276 合金、400/R-405 合金、碳钢、PTFE
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-10M0-P 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-500-P 黄铜 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-600-P 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6M0-P-0001 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-810-P 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-200-P 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-400-P 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-600-P 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-6M0-P 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - PFA-620-P PFA 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - PFA-820-P PFA 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-810-P 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-15M0-P 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-1610-P 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-16M0-P 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-18M0-P 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-2000-P 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-200-P 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-20M0-P 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-22M0-P 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-2400-P 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-25M0-P 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-300-P 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-3M0-P 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-P 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-P-0010 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-P-0013 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-500-P 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-PBLBQ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-PCP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4M0-P 316 不锈钢 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-600-P-0012 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6M0-P 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-100-P 黄铜 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-1210-P 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-810-P-0006 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-8M0-P 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - T-400-P PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - HC-400-P C-276 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - HC-810-P C-276 合金 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - M-810-P 合金 400/R-405 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - PFA-420-P PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - S-400-P 碳钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-100-P 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-1010-P 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-10M0-P 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-1210-P 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-12M0-P 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 6MO-400-P - 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 2507-400-P-SG2 - 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 2507-810-P-SG2 - 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 6MO-810-P 6 钼 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-100-C 黄铜 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-400-C 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - PFA-420-C PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-1010-C 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-1210-C 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-15M0-C 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-16M0-C 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-2000-C 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-20M0-C 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-2400-C 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-300-C 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-3M0-C 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4M0-C 316 不锈钢 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-600-C 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-8M0-C 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-200-C 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-3200-C 316 不锈钢 2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-C 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-22M0-C 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-25M0-C 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-500-C 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6M0-C 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-810-C 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-1010-C 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-200-C 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-600-C 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-810-C 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-100-C 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-10M0-C 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-1610-C 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-14M0-C 316 不锈钢 14 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 2507-400-C-SG2 - 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 2507-600-C-SG2 - 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 2507-810-C-SG2 - 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 6MO-810-C 6 钼 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-12M0-C 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-18M0-C 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 6MO-400-C 6 钼 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时