Catalogs
卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 深度标记工具
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | View Product |
| MS-DMT-1210 | - | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-DMT-400 | - | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| MS-DMT-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | View Product |
| MS-DMT-810 | - | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.