公称管接头 — 转换接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
公称管接头 — 转换接头 — 直通您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-A 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6-AG-6 316 不锈钢 3/8 in. ISO 平行内螺纹 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-A 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-SAE-1-6AN 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 3/8 in. JIC 外螺纹 SS-16-A-16RS 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-12-A-12RT 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-16-A-16RT 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-SAE-1-4 316 不锈钢 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-AT-4 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-SAE-7-4 316 不锈钢 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-AN-1-4 316 不锈钢 9/16-18 in. JIC 外螺纹 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-A-12RS 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-16-AN-1-16 316 不锈钢 1 5/16-12 in. JIC 外螺纹 1 in. 外螺纹 NPT SS-2-A-2RS 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-6-A-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12-AN-1-12 316 不锈钢 1 1/16-12 in. JIC 外螺纹 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-SAE-7-4 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-2-A 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-A-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-AN-1-4 316 不锈钢 7/16-20 in. JIC 外螺纹 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-A-6RS 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-4-AN-1-2 316 不锈钢 7/16-20 in. JIC 外螺纹 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-SAE-7-8 316 不锈钢 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4-AG-4 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行内螺纹 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-SAE-1-6 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-SAE-7-12 316 不锈钢 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-A-RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-AT-8 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6-AT-6 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-16-A 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-6-AN-1-6 316 不锈钢 9/16-18 in. JIC 外螺纹 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-A 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-AN-1-8 316 不锈钢 3/4-16 in. JIC 外螺纹 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-4-A 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-A-8RS 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-2-A-2RT 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-SAE-1-4AN 316 不锈钢 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 1/4 in. JIC 外螺纹 SS-6-SAE-1-4 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-A-4RS 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-6-SAE-7-6 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-SAE-1-8 316 不锈钢 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-AG-8 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行内螺纹 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-4-A-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 -
公称管接头 — 转换接头 — 三通您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-4-BT 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-ST 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-ST 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT B-8-ST 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-2-ST 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-ST 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-BT 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-BT 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT B-4-ST 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-ST 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-BT 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-2-BT 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT -
公称管接头 — 转换接头 — 弯头您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-2-SE 黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT B-8-SE 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-2-SE 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT B-4-SE 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-SE-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-SE 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT B-12-SE 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT B-6-SE 黄铜 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-SE 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-16-SE 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-12-SE 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-SE 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时