公称管接头 — 外螺纹接头
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 1 1/2 in.
- 外螺纹接头、转换接头、补芯、内螺纹接头和内外螺纹弯头
- 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金
- 最大压力 1261 psig (87 bar) 至 13 900 psig (957 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-600-2-16 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时