取样钢瓶
可提供以下规格的钢瓶:
- 10 至 3785 cm3 尺寸
- 316L 或 304L 不锈钢、400 合金
- –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C)
- 1800 psig (124 bar) 至 5000 psig (344 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
Il n’y a actuellement aucun produit disponible.