text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран Swagelok из нержавеющей стали

Клапаны Swagelok®

Начиная от дальнего космоса и до океанских глубин, а также везде между ними вы можете доверять герметичным и долговечным клапанам Swagelok для критически важных систем. Наши клапаны известны своей долговечностью, обеспечиваемой тщательно контролируемыми производственными методами. Они демонстрируют надежность даже после нескольких лет работы в тяжелых условиях.

View Valves

Known for their quality of design and durability derived from carefully controlled materials procurement and manufacturing processes, Swagelok valves perform dependably even after years of service in demanding applications. We rigorously test every valve we make to ensure it meets our quality standards, so you can be confident they will deliver long-term performance as needed in your end-use environment.

Swagelok valves are available:

  • With a wide variety of end connections, including gaugeable Swagelok tube fittings
  • In a variety of materials, allowing you to find products that will be compatible with operating environment conditions and fluids
  • In standard and special cleaning options for high-purity and ultrahigh-purity (UHP) applications as well as low-emission certifications from API

Find help selecting the right valves for your applications, installation and maintenance training, or troubleshooting assistance through a global network of nearly 200 authorized Swagelok sales and service locations.

View Our Valves Videos

Looking for Valve Selection and Operation Advice?

카테고리

工艺接口阀 (DBB)

工艺接口阀 (DBB)

确保在狭小空间内从工艺管道顺利过渡到仪表,同时尽可能地减少潜在泄漏点。

Каталоги клапанов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Кран Swagelok серии 60

Клапаны и краны

Компания Swagelok предлагает шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом, шаровые краны для технологического оборудования с 3-компонентным корпусом, шаровые краны среднего давления, универсальные шаровые краны, шаровые краны цапфового типа, обратные клапаны, клапаны с мембранным уплотнением, клапаны тонкой регулировки, игольчатые отсечные и регулирующие клапаны, клапаны для технологических линий КИП, пробковые краны на четверть оборота и перепускные клапаны, а также клапанные блоки.

Характеристики наших клапанов:

  • широкий ряд торцевых соединений, включая промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok;
  • широкий диапазон рабочих давлений и температур;
  • стандартный и специальный варианты очистки для применения в системах, требующих высокой и сверхвысокой степени чистоты.

Мы проводим тщательные испытания каждого изготавливаемого клапана и торцевого соединения на предмет обеспечения качества и характеристик, поэтому вы можете быть уверены в их длительном сроке службы в ваших условиях эксплуатации. Найдите нужное средство контроля расхода от заслуживающего доверия поставщика.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.