![按扭矩装配接头 (AbT)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/assembly-by-torque-fittings-abt-1400x411.jpg)
世伟洛克®力矩安装接头 (AbT)
世伟洛克力矩安装 (AbT) 接头提供了可靠且可重复的装配,是为满足替代燃料交通运输应用的要求而设计的。它的设计有助于安装人员建立一致的无泄漏、抗振动的卡套管连接。
索取更多信息世伟洛克 AbT 卡套管接头采用了先进型几何形状、铰链夹固抱紧式后卡套管接头设计。这款已申请专利的接头允许按扭矩进行装配、从而提供稳定的无泄漏性能。
AbT 接头的装配可以快速方便地完成,即使经过多次重复装配后,该接头也能提供无泄漏的气密性、牢固的卡套管抓紧和优秀的抗振动疲劳性能。这些接头符合 EC-79、ECE R110、ISO 15500 和 NGV 3.1 的要求,用于替代燃料车辆和基础设施,包括氢气、压缩天然气 (CNG) 和液态天然气 (LNG) 的应用。
AbT 接头利用了一种独特的、获得专利的止动特性,即所谓的动态区,这种功能也被集成到高度可靠的世伟洛克卡套管接头中。AbT 接头采用双槽口螺母设计,在视觉上与标准世伟洛克接头有所区别。无论尺寸如何,动态区设计都能在装配和拆卸过程中控制螺母的轴向位移。
将预装好的卡套管组件插入接头本体后、AbT 螺母被紧固到适当的扭矩值。当连接达到预定的拧紧位置和扭矩范围时,螺母上的动态区提供阻力。与本体肩部接触的动态区让安装人员得以进行目视检查,以确保正确的拧紧。
在组装前对卡套管进行预安装,可以降低大批量车辆产品生产线的单件产品生产时间。
力矩安装接头 (AbT) 目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
特点:扭矩安装 — 150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m);按扭矩重复装配 — 通过以相同的扭矩值重复装配卡套管接头来保持密封性能;初次装配时的目视确认 — 当实现完全安装时,AbT 螺母覆盖动态楔形;易于安装 — 需要扭矩扳手;尺寸:¼ in. 和 6 mm,分别用于 0.035 in. 和 1 mm 壁管; 接头本体配置 — 联合、弯头、三通、四通和外螺纹 SAE;符合 ECE R110 和 ECE R67 的要求
![带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![已经拧紧的世伟洛克卡套接头](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。了解如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南识别接头的螺纹尺寸和螺距。
![CNG 车辆燃料系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/cng-vehicle-fuel-system-260x154.jpg)
采购高性能压缩天然气燃料系统元件的重要性
了解为压缩天然气(CNG)车辆、设备和基础设施选择和采购关键燃料系统组件时应考虑的因素。
![New Flyer 与世伟洛克合作,优化替代燃料巴士制造](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-flyer-260x154.jpg)
New Flyer 如何与世伟洛克一起开发具有前瞻性的燃料系统
世伟洛克与巴士制造商New Flyer已多年合作,致力于为前瞻性公交应用开发可靠的替代燃料系统。
![使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。