text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克斜坡调压阀

世伟洛克® 氢气应用专用斜坡调压阀

这款斜坡调压阀专为加氢站应用场景而设计,可应对可能影响系统完整性的急剧温压变化。

世伟洛克®中压圆顶加载式比例调压阀,专为加氢站应用场景设计,可在氢能车辆加氢过程中实现压力精准控制。该调压阀与 PID 控制器配套使用时,可与加氢机单元进行通信,从而实现预设的压力控制曲线/斜坡。其专利可拆式阀芯设计支持免拆机维护,无需将调压阀从加氢机系统中拆卸即可完成检修作业。

规格

阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12%
端接 9/16 in. 锥面螺纹或 1/2” 世伟洛克® FK 系列中压卡套管接头
工作压力 入口最高压力 1050 bar (15 229 psig),出口最高压力 875 bar (12 690 psig)
温度范围 –40° 至 85°C(–40° 至 185°F)
阀体密封 1.25 × 额定压力 (< 10 cm3/hr.),等效 H2

了解有关世伟洛克清洁能源认证的更多信息

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

卡套管接头比较(FK 系列)

观看并比较 FK 系列卡套接头与锥面螺纹接头的安装。

比较接头

请稍候几分钟,不要关闭此页面