有了世伟洛克® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。
这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克®取样模块相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。
我们提供:
- 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样钢瓶
- 钢瓶容积从 10 到 3785 cm3 (1 gal)
- 钢瓶由 304L、316、316L 和 400 合金材料制成
- 产品可承受高达 5000 psig (344 bar) 的工作压力
- 可提供包括整体式阀、预留容积卡套管和特种涂层在内的多种选购件
取样钢瓶维护计划对于保护员工免受钢瓶损坏或磨损的伤害至关重要。请参阅我们收到的有关取样钢瓶维护的常见问题。 世伟洛克组织内领先的集成和应用专家 Matt Dixon解释了蒸汽空间压缩以及如何安全取样。
是否需要有关取样钢瓶的更多信息?
試料採取用ボンベのカテゴリー
取样钢瓶目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Products: Double-ended sample cylinders in 304L and 316L stainless steel; Cylinder valves; Rupture disc units and rupture disc tees; Sample cylinder accessories
世伟洛克® 取样系统培训
了解如何设计有效的取样系统以及如何诊断并消除现有系统的问题,从而提高精确性和效率并降低成本。无论您的行业或经验水平如何,都可以从均拥有 30 年以上丰富经验的讲师那里获得宝贵的知识。
了解取样培训世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。了解如何识别主要问题并规避与样本受损有关的问题。
取样 101:降低工厂成本
取样系统可以安全高效地采集样品,从而验证产品的化学成分。了解如何通过世伟洛克专家的基础知识在降低工厂成本的同时提高闭环系统的可靠性。
通过选择合适的取样系统来提升质量
通过世伟洛克了解如何选择合适的取样系统以及其他取样基础知识和优秀实践,确保产品的质量。
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.