試料採取用ボンベ — スペアー・パーツ/アクセサリー
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- 316Lステンレス鋼または304Lステンレス鋼、合金400
- エンド・キャップ、キャリング・ハンドル、アウテージ・チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、ラプチャー・ディスク・ティー
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
备件和附件 — 搬运手柄
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-5K-CY-2 304 不锈钢 - - - - MS-5K-CY-4 304 不锈钢 - - - - -
备件和附件 — 安全膜三通
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RTM4-F4-1 316L 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-RTM4-F4-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
备件和附件 — 预留容积卡套管转换接头
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-DTM4-F4-023 316 不锈钢 1/4 in. x 2.31 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-DTM4-F4-104 316 不锈钢 1/4 in. x 10.4 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas