Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
VCR®金属垫片面密封接头
1/16 至 1 in. 和 6 至 18 mm 口径; 高纯度不锈钢; 独创性的设计,权威性的 VCR 商标
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-4 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-VCR-4 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-HVCR-4SR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-4-B25 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-4-B25 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.