フランジ・アダプター — DINフランジ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~2 インチ(3~50 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金400、合金600、合金C-276
- 最高使用圧力:0.14~41.3 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12M0-F15M-40-C 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 DN 15 DIN 法兰,PN 40 级 SS-12M0-F25M-40-C 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 DN 25 DIN 法兰,PN 40 级
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간