text.skipToContent text.skipToNavigation
扭矩安装接头 (AbT)

世伟洛克® 扭矩安装接头 (AbT)

扭矩安装(AbT) 接头旨在满足清洁能源行业不断发展的先进需求,并支持可重复的大批量装配环境。始终实现抗振动的无泄漏连接。

获取 AbT 接头选型的帮助

世伟洛克® 扭矩安装 (AbT) 接头允许使用预设扭矩值进行快速、可重复的装配,即使在反复重新装配后也能提供可靠的性能。先进的几何形状、铰链夹箍设计可确保卡套管的牢固抓紧和气密密封。独特的双槽口螺母设计从视觉上将 AbT 接头与标准世伟洛克接头区分开来,从而降低了混淆的风险。动态区域功能可控制装配过程中的轴向位移,从而确保一致的扭矩和一次质量合格率。AbT 接头符合 EC-79、ECE R110、ISO 15500 和 NGV 3.1 标准,支持氢气、压缩天然气 (CNG) 和液态天然气 (LNG) 系统中的应用,是清洁能源领域的理想选择。

了解我们的清洁能源解决方案

扭矩安装接头 (AbT) 有各种尺寸、压力和材料可供选择。

规格

工作压力 最高 7500 psig (516 bar)
工作温度 –40 至 248°F(–40 至 120°C)
可提供的尺寸包括 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm

扭矩安装接头 (AbT) 目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Découvrez comment déterminer le diamètre et le pas des filetages des raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide de détermination.

Système d’alimentation en carburant pour véhicules à GNC
De l’importance de s’approvisionner en composants hautement performants pour les circuits d’alimentation en gaz naturel comprimé

Découvrez ce qu’il faut prendre en compte pour choisir les composants de systèmes critiques acheminant du gaz naturel comprimé (GNC) dans des véhicules, des équipements et des infrastructures, et pour sélectionner les fournisseurs de ces composants.

New Flyer collabore avec Swagelok pour optimiser la fabrication d’autobus utilisant des carburants alternatifs
New Flyer développe des systèmes de carburant avant-gardistes avec Swagelok

Depuis des années, Swagelok et le constructeur de bus New Flyer travaillent ensemble au développement de systèmes fiables d’alimentation en carburants de substitution pour des applications d’avant-garde dans le secteur des transports en commun.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

请稍候几分钟,不要关闭此页面