text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 卡套组件

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 卡套组件

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-100-SET 黄铜 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-10M0-SET 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-200-SET 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-300-SET 黄铜 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-400-SET 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-600-SET 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-6M0-SET 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-810-SET 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
M-400-SET 合金 400/R-405 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
NY-200-SET 尼龙 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
NY-400-SET 尼龙 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
NY-600-SET 尼龙 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
NY-810-SET 尼龙 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-100-SET 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-10M0-SET 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-12M0-SET 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-200-SET 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-300-SET 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-400-SET 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-500-SET 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-600-SET 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-6M0-SET 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-810-SET 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-8M0-SET 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
T-100-SET PTFE 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
T-200-SET PTFE 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
T-400-SET PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
T-600-SET PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
T-810-SET PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面