目录
卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 间隔套环
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1212-SC | 不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1612-SC | 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-402-SC | 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-602-SC | 不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-812-SC | 不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。