Амортизирующие фитинги Swagelok®
Амортизирующие фитинги Swagelok защищают манометры и КИП от потенциально опасных скачков давления и гидроударов, обеспечивая плавный переход приборов к давлению в системе.
Смотреть амортизирующие фитингиВ случае установки амортизирующего фитинга Swagelok (протектор манометра) перед чувствительным к давлению прибором, скорость реакции прибора на изменения в системе уменьшается, защищая его от возможного повреждения. При этом такой фитинг продлевает срок службы КИП, а также сокращает расходы, связанные с заменой компонентов, трудовыми ресурсами, и простоем системы.
Амортизация (или демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316. После этого скорость реагирования уравнивается с начальным перепадом давления на элементе, обеспечивая плавный переход прибора к давлению в системе. Мы предлагаем пять вариантов базовых элементов, что позволяет использовать амортизирующие фитинги для разных флюидов: от легких газов до тяжелых масел с вязкостью свыше 1000 SUS (секунды Сейболта). Амортизирующие фитинги следует использовать только для защиты от ударов, импульсов и скачков давления. Для борьбы с загрязнениями используйте соответствующие фильтры.
Нужна помощь с выбором фитинга?
缓冲接头类别
Каталоги амортизирующих фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。