text.skipToContent text.skipToNavigation
锥面螺纹接头

世伟洛克® 锥面和螺纹接头(IPT 系列)

世伟洛克® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。

查看锥面和螺纹接头

一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。

可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是所有锥面螺纹连接的标配,使得验证接头是否正确安装变得非常简单。除特别注明之外,内螺纹、中压和高压 C&T 接头、转换接头和连接配备了接管和套环。

是否想了解有关锥面和螺纹接头的更多信息?

联系当地专家

锥面和螺纹接头类别

接管和套环

接管和套环

用套环和接管螺母固定卡套管,使其与接头的锥形表面形成密封。

穿板

穿板

使用穿板接头通过隔板实现元件之间的中压或高压连接。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

使用卡套管帽或端口堵塞对系统进行完全加压。

转换接头

转换接头

锥面螺纹 (C&T) 转换接头可确保可靠的中压和高压连接性能。

连接

连接

用连接接头将两根公称管或卡套管连接起来,或者用承插套筒将短公称管或短卡套管的一端或两端连接起来。

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

在要求苛刻的应用中,使用高压锥面卡套接头可承受高压、振动和冲击,而不会发生泄漏。

锥面螺纹接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

找到适合您应用的接头

通过并排比较来展示世伟洛克® FK 系列卡套管接头与锥面和螺纹接头相比如何大大缩短安装时间,并了解它们如何防止可能导致返工的微小缺陷。

比较接头

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

anatomy of a hydrogen fitting
The Anatomy of a Hydrogen Fitting

Learn why fittings designed specifically for hydrogen applications can help fuel cell vehicle OEMs and infrastructure developers achieve safer and more reliable fuel systems.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

hydrogen transportation needs optimized component selection
Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles

Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection. Learn more about what it takes to find the right components.

offshore oil operator working with Swagelok fk tube fittings
Case Study: Offshore Oil Operator

Learn how switching from cone and thread to FK series fittings helped an offshore oil platform operator reduce installation time by 80%.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.