text.skipToContent text.skipToNavigation
аналитические контрольно-измерительные системы

Аналитические контрольно-измерительные системы

Компания Swagelok использует свои обширные знания в области анализа технологических флюидов, и предлагает готовые решения, включая изготовленные на заказ подсистемы, узлы и компоненты. Мы также предоставляем услуги по проектированию, устранению неисправностей и обучению для различных систем.

Запросить поддержку от инженера по прикладным задачам

Готовые подсистемы Swagelok, на которые распространяется ограниченная пожизненная гарантия, упрощают отбор и контроль проб в различных системах, обеспечивая согласованность и простоту установки. Инженеры по внедрению разрабатывают и создают решения для газовых и жидкостных систем с использованием высококачественных компонентов Swagelok. Такие системы могут быть полу- или полностью автоматизированными с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК), передающих устройств, реле, насосов, датчиков и т.д.

Решения Swagelok включают в себя предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) для аналитических установок, системы распределения газа, системы отбора проб и системы обеспечения работоспособности механических уплотнений. Мы предлагаем широкий ассортимент компонентов, в том числе фитинги и клапаны, а также экспертную поддержку в виде оценки системы, обучения и услуг по индивидуальному проектированию для удовлетворения потребностей вашего аналитического процесса.

Свяжитесь с местным представителем

分析仪器类别

微型模块化系统

微型模块化系统

简化紧凑型取样系统结构,保持 ANSI/ISA 76.00.02 标准,同时直接在工艺管路上进行分析。

机械密封支持系统

机械密封支持系统

世伟洛克机械密封辅助系统专为特定密封和工艺条件而设计,可提高可靠性并减少机械密封内的泄漏。

气体分配系统

气体分配系统

标准化、可配置的气体输送系统,可帮助保护系统操作人员,增加工艺正常运行时间,提高工艺精度和可重复性。

Каталоги аналитических контрольно-измерительных систем

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.