Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライ
Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、操作が容易なタッチ・スクリーンを採用しており、円周溶接の制御を正確に行います。一貫した効率的な溶接が求められるプロジェクトに適しています。 M200パワー・サプライを使用すると、コスト効率が良く、信頼性の高いガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)をチューブおよびパイプのいずれにも行うことができます。
円周溶接機を見る重要な流体システムの設計や組み立てには、最新の円周溶接機が必要になることも少なくありません。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライを使用すると、正確かつ一貫した高品質のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を、コスト効率よく行うことができます。M200パワー・サプライは軽量かつ持ち運びに便利で、幅広い溶接構成に対応し、さまざまなウェルド・ヘッドを選ぶことができます。
タングステン電極、センタリング・ゲージ、コレット、フィクスチャー、アダプター・ケーブル、プリンター用紙(感熱紙)などのツールやアクセサリーも取り揃えています。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)には、リアルタイムでのモニタリング機能や記録機能が備わっているため、業界要件に準拠した文書化を効率的に行うことが可能です。
また、スウェージロック指定販売会社では、円周溶接トレーニング を実施しています。
円周溶接に関して質問がありますか?
焊接系统类别
円周溶接機のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
电源可供用于可靠、稳定的轨道钨极气体保护电弧焊 ; 输出电流的峰值高达 200 A ; 多语种彩色触摸屏,易于使用 ; 集成式流体流量控制器可自动控制外径保护气体流量 ; 重量不足 50 lb (或 23 kg) ; 与世伟洛克焊接系统焊接头兼容
特点:可用于外径范围从 1/16 到 1/2 in. 和 2 到 12 mm 的卡套管;尺寸紧凑,易于进入有限的焊接空间;焊头包含间隙检测规、中心规、微型夹具工具、工具包和钨棒
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
特点:可用于范围从 1 1/2 至 4 in. 和 38.1 至 114.3 mm 的卡套管外径,以及 1 1/4 至 4 in. 和 42.2 至 114.3 mm 的公称管直径;通用于多种行业
円周溶接トレーニング
円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。
円周溶接トレーニングの詳細を見る関連資料/コラム記事
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて
溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность внутрицеховых работ.