레귤레이터 — 스페어 부품 및 액세서리
레귤레이터 예비 부품 및 액세서리 구성:
- KPR 시리즈 재조립 키트
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
스페어 부품 및 액세서리 — KPR 系列重新组装成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаМаксимальное давление на входеДиапазон регулирования давленияОтверстияКонфигурация отверстийKPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig (0.68 bar) 和 0-25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
Наличие изделий по местоположению склада
часов