Straight port connector provides a reliable connection between tubing and component ports—ideal for compact, critical fluid systems.
카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Port Connectors — Straights
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 黄铜 | 3/4 in. | 孔口接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| B-401-PC | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| B-601-PC | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| B-811-PC | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| B-811-PC-6 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| M-401-PC | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| M-811-PC | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| S-811-PC | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-1011-PC | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/8 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-101-PC | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/16 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 10 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 10 mm | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC-8M | 316 不锈钢 | 10 mm | 孔口接头 | 8 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-1211-PC | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-1211-PC-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 12 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-10M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 10 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-8M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 8 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-1611-PC | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-1611-PC-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-1611-PC-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-16M1-PC | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 16 mm | 孔口接头 | 제품 보기 |
| SS-16M1-PC-12M | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | ポート・コネクター | 12 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-18M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 18 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-2000-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-201-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-201-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-20M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 20 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-2400-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-25M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 25 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-3M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PCBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-501-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-601-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-601-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-811-PC | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-811-PC-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-811-PC-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-8M1-PC | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 8 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-8M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 8 mm | Port Connector | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。