球阀和四分之一圈旋塞阀 — 全流量球阀,GB 系列
可提供以下规格的阀门:
- 3/8 至 1 in.(12 至 25 mm)
- –40°F (–40°C) 至 250°F (121°C)
- 316 或 316L 不锈钢、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金
- 4035 psig (340 bar) 至 6000 psig (413 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 全流量球阀,GB 系列 — 2 通直通型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-16GBF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-8GBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8GBS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8GBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
Product Availability by Store Location
Hours