目录
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Handle Kit
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
球阀 通用和特殊用途: 60 系列
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
旋塞阀 P4T和P6T系列
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
耳轴球阀 83 系列和 H83 系列
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
一体式仪表球阀 40G 系列和 40 系列
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.