Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series
Metal core hose available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in.
- –325°F (–198°C) to 850°F (454°C)
- 316 stainless steel
- 840 psig (57.8 bar) to 1736 psig (119 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series — FM 系列挠性金属软管
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FM12SL12SL12-18 316L 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8PM8-18 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-FM6SL6SL6-18 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM6SL6SL6-36 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8SL8-18 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8SL8-48 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4SL4PM4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4PM4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4SL4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4SL4SL4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4TA4TA4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-24 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-48 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM6SL6PM6-18 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT
Product Availability by Store Location
Hours