Catalogs
针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列 — 直通型
冷加工 316 不锈钢阀体和高压端接可承受高达 45000 psig (3102 bar) 的工作压力。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-410-FP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | View Product |
| SS-445-FP | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | 直内螺纹 | 9/16-18 in. | 直内螺纹 | View Product |
| SS-645-FP | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | 直内螺纹 | 3/4-16 in. | 直内螺纹 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.