针形阀和计量阀 — 中压针阀,NV 和 NVT 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 9/16 in.
- –20°F (–28°C) 至 650°F (343°C)
- 316 不锈钢
- 15 000 psig (1034 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
NVT9H1VY30 316 不锈钢 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 NVT4H1VM60 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 NVT4H1VY30 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 NVT9M1VB20 316 不锈钢 9/16 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 9/16 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 NVT4M1VA20 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 1/4 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 NVT4N1VG15 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT NVT8N1VB15 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT NVT9H1VM60 316 不锈钢 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 9/16 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 NVT6M1VA20 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹中压锥面和螺纹连接 3/8 in. 内螺纹中压锥面和螺纹连接 NVT8FK1VB20 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 NVT4FK1VA20 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
NVT6M2VA20 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 3/8 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接
产品供货情况(按商店位置分类)
小时