目录
Diaphragm-Sealed Valves — Spare Parts and Accessories — Diaphragm and Seal Kit
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
高流量、无弹簧隔膜阀 DF系列
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
类似产品
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。