カタログ
支持系统 — 双支撑焊接板
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-WP | 304 不锈钢 | - | 长 1.42 in. (36.1 mm) | - | 製品を見る |
| 304-S1T-WPM | 304 不锈钢 | - | 长 37 mm (1.46 in.) | - | 製品を見る |
| 304-S3T-WP | 304 不锈钢 | - | 长 2.76 in. (70.1 mm) | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。