Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)
Шланги Swagelok® с резиновой центральной трубкой (серия PB) обеспечивают надежную и эффективную работу систем сжатого воздуха, перекачки нефти, других жидкостных и газовых систем. Такие шланги легко изготовить соответствующим инструментом в полевых условиях, для этого необходимо установить резиновое торцевое соединение Swagelok на новый шланг.
См. резиновые шлангиУниверсальный вставной резиновый шланг Swagelok® серии PB устойчив к воздействию озона и имеет центральную трубку из материала Buna N с гладким каналом. Внутреннее армирование волокном повышает номинальное давление шланга и обеспечивает прочность соединения вплоть до 350 psig (24,1 бар), а также надежную работу в условиях нелетучих жидкостей и газов. Оболочка из материала Buna N гарантирует стойкость к истиранию. Шланги являются чрезвычайно прочными, выдерживают сминание, перекручивание и другие механические грубые воздействия лучше своих аналогов на рынке. Предлагаются различные цвета.
Торцевые соединения резиновых шлангов Swagelok можно установить вручную или с помощью простого инструмента, что обеспечивает несложный монтаж в полевых условиях. Торцевые соединения остаются за пределами разрыва материала шланга, что гарантирует более безопасные условия работы. Специальный инструмент для резки шлангов позволяет сделать ровные края для герметичности соединений. Центральная трубка облегчает сборку, а для фиксации торцевых соединений шланга не требуются хомуты.
Есть вопросы о резиновых шлангах?
橡胶软管类别
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。