VCR® 金属垫片面密封管接头 — 短穿板
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 1/2 in.(6 至 18 mm)
- 对焊、承插焊
- 316 或 316L VAR 不锈钢
- 最大压力 2800 psig (192 bar) 至 8500 psig (585 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 卡套管对接焊接 SS-4-VCR-A1S-400 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 卡套管对接焊接 SS-4-VCR-61S 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时