text.skipToContent text.skipToNavigation
焊接接头

世伟洛克® 焊接接头

世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。

查看所有焊接接头

世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。

卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用寿命。选择焊接的接头、公称管和卡套管材料至关重要。使用相同的材料可确保相同的膨胀系数,并可减少焊接不良、不圆度或尺寸变化等不利于良好焊接的可能性。

联系专家

焊接接头类别

对焊接头

对焊接头

对焊接接头的直通、弯头、三通和四通接头的直径经过精确加工,与卡套管直径相匹配,可实现高完整性连接。

承插焊接头

承插焊接头

精密加工的承插焊接接头可确保卡套管的正确接合,其薄壁特点可减少焊接热输入。

焊接转换接头

焊接转换接头

高完整性焊接转换接头提供强度和可靠性,可满足您对质量和耐腐蚀性的要求。

高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头

高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头

Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。

焊接接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

焊接接头

焊接接头

世伟洛克提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,以适应任何工业或高纯度应用。永久的高完整性连接件可采用多种合金,从而提供所需的强度和可靠性,以满足您对高质量和耐腐蚀性的要求。

我们的选择包括:

  • Micro-Fit® 高纯度卡套管对焊接头
  • 公称管承插焊接头
  • 水下焊接接头
  • 卡套管对焊自动接头
  • 卡套管对焊接头
  • 卡套管承插焊自动接头
  • 卡套管承插焊接头
  • 焊接转换接头

请稍候几分钟,不要关闭此页面