text.skipToContent text.skipToNavigation

公称管接头 — 外螺纹接头 — 外螺纹接头

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

公称管接头 — 外螺纹接头 — 外螺纹接头
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-CN 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT Ver producto
SS-16-CN 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT Ver producto
SS-2-CN 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT Ver producto
SS-4-CN 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT Ver producto
SS-6-CN 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT Ver producto
SS-8-CN 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.