目录
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 内六角旋塞
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HPST | 316 不锈钢 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HPST | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HP | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HPST | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HP | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HPST | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。