Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。
すべてのミディアム・プレッシャー・チューブ継手を見るSwagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手は振動に強く、137.8 MPaまでのアプリケーションにおいて流体がガスの場合でも漏れなくシールするため、高圧下での確実な接続が求められる過酷な環境における使用に適しています。
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは信頼性が高く効率的に取り付けることができ、作業員や環境を保護しながら、過酷なアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。FKシリーズ継手は、水素アプリケーション (最高使用圧力:70.0 MPa)向けのEC-79認証を取得しており、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、おすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されており、フェルールの向きが正しく維持された状態で、標準的な工具で取り付けることが可能です。 316 ステンレス鋼(加工硬化処理)製のボディにより、軽量かつ省スペースのソリューションを実現します。FKシリーズ継手には、NACE MR0175/ISO15156に準拠した製品もあります。
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ
FKシリーズ継手のボディは316ステンレス鋼(加工硬化処理)製で、軽量かつコンパクトなデザインを採用しており、ニーズに合わせてストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
agi industries
了解世伟洛克如何通过 FK 系列阀门和接头帮助 AGI Industries 在 15 000 psi 的压力下实现 13 500 个潜在泄漏点的无泄漏密封性能。
优化氢燃料电池汽车的部件选型
氢能交通依赖于可靠的部件规范和选型。
案例分析:海上石油运营商
了解世伟洛克如何通过将现有锥面及螺纹连接更换为世伟洛克 FK 系列接头来帮助海上石油运营商减少安装工时并提高整体性能。
Empa 与世伟洛克的合作研究促进了氢能交通的创新发展
瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 与世伟洛克正在探索基于氢的运输解决方案的可行性。在我们的合作中,近期的一项研究突破是在Empa 的氢解决方案中选用世伟洛克FK系列卡套接头使用 FK 系列接头而不是传统的世伟洛克卡套管接头大大简化了安装,同时提高了密封性、可靠性和安全性。
FK 系列中压卡套管接头
从初始构建和调试到日常运营和维护,对于降低总生命周期成本都是非常重要的。FK 系列卡套管接头可以降低维护成本,并提供高可靠性,在遵循正确的装配工艺的情况下,减少系统停机时间。这些接头还可以通过减少泄漏来帮助减轻对环境的影响,并通过保护您的系统免受腐蚀来提高整体安全性。