text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - 查看产品
MS-IG-1010 - 5/8 in.、14 mm、15 mm、16 mm - - - 查看产品
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 查看产品
MS-IG-1210 - 3/4 in.,18 mm - - - 查看产品
MS-IG-1410 - 7/8 in.、20 mm、22 mm - - - 查看产品
MS-IG-1610 - 1 in.、25 mm - - - 查看产品
MS-IG-200 - 1/8 in.、2 mm、3 mm - - - 查看产品
MS-IG-400 - 1/4 英寸,6 毫米 - - - 查看产品
MS-IG-468 - 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、12 mm - - - 查看产品
MS-IG-500 - 5/16 in.,8 mm - - - 查看产品
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 查看产品
MS-IG-612M - 1/4 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - 查看产品
MS-IG-810 - 1/2 in.,12 mm - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面