目录
卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 垫片
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
304L-16-RSNB-2 | 304L 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
304L-2-RSNB-2 | 304L 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
304L-4-RSNB-2 | 304L 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
304L-6-RSNB-2 | 304L 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-12-RP-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-2-RP-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-4-RG-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-4-RP-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-6-RP-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-8-RG-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-8-RP-2 | 铜 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-12-RS-2V | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-16-RS-2V | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-2-RS-2V | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-4-RS-2B | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-4-RS-2V | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-6-RS-2V | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
S-8-RS-2V | 碳钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-RS-2B | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-RSD-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-16-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-16-RSD-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-20-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-2-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-2-RSD-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-RP-2 | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-RS-2B | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-RSD-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-6-RS-2B | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-6-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-6-RSD-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-RS-2B | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-RS-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-RSD-2V | 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。