接头 — Ultra-Torr 真空管接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 1 1/2 in.
- 直通、弯头、三通、附件
- 不锈钢结构、碳氟 FKM O 型圈
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-UT-6 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-4 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-810 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-UT-6-400 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6-UT-6 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-6-UT-6-4 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-6-UT-6-600 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-16-UT-6 316 不锈钢 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-4-UT-6 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-12-UT-6 316 不锈钢 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-4-UT-6-200 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-UT-6-400 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-6-UT-1-4BT 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-UT-1-6 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-UT-1-8 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-UT-1-12 316 不锈钢 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-UT-1-16 316 不锈钢 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-1-UT-1-2 316 不锈钢 1/16 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-2-UT-1-2BT 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-UT-1-4 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-UT-1-2BT 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-UT-1-4 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-2-UT-1-2 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-UT-1-2 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-UT-1-4BT 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 外螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UT-3 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-3 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UTN 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头 - - SS-6-UTN 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头 - - SS-8-UTN 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UTS 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空衬套 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-16-UT-A-20 316 不锈钢 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 1/4 英寸 卡套管短管 SS-1-UT-A-4BT 316 不锈钢 1/16 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-4 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-4BT 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-6BT 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-6 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-6BT 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-8 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-12-UT-A-16 316 不锈钢 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-6 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-4 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-12 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-12BT 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-10BT 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 5/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-8BT 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-6-UT-A-6 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-6-UT-A-8 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-10 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 5/8 in. 卡套管短管 SS-6-UT-A-8BT 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UT-9 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时