目录
Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Cintreuse manuelle
Donnez rapidement une forme à un tronçon de tube et déplacez-vous facilement avec les cintreuses manuelles Swagelok.
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm 弯曲半径 | 查看产品 |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm 弯曲半径 | 查看产品 |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 弯曲半径 9/16 in. | 查看产品 |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm 弯曲半径 | 查看产品 |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 弯曲半径 3/4 in. | 查看产品 |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 弯曲半径 9/16 in. | 查看产品 |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 弯曲半径 15/16 in. | 查看产品 |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm 弯曲半径 | 查看产品 |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 弯曲半径 15/16 in. | 查看产品 |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. 弯曲半径 | 查看产品 |
| MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm 弯曲半径 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。