目录
支持系统 — 带衬垫的卡套管支撑夹
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC16 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC4 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC6 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC8 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| S-TBC12 | 碳钢 | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| S-TBC4 | 碳钢 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| S-TBC6 | 碳钢 | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| S-TBC8 | 碳钢 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。