text.skipToContent text.skipToNavigation

支持系统 — 焊接板

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

支持系统 — 焊接板
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
304-S1-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 查看产品
304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) - 查看产品
304-S3-WP 304 不锈钢 - 长 1.97 in. (50.0 mm) - 查看产品
304-S5-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - 查看产品
304-S6-WP 304 不锈钢 - 长 3.46 in. (87.9 mm) - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面